Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LB68

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LB68
UPC
782274515700
Product Length/Depth
11 in
Product Height
4.81 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
7.3 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Especificaciones del producto

Shape
LB
Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.