Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LBD014

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 6"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD014
UPC
782274518008
Product Length/Depth
41.5 in
Product Height
15 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
191 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
6"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.