Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LBD1100

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD1100
UPC
782274518107
Product Length/Depth
5 in
Product Height
2.31 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
1.26 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.