Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LBI225

Eaton Cooper Power series loadbreak bushing insert, EPDM rubber, 25 kV, Phase to ground: 15.2 kV, AC 1 min: 40 kV, DC 15 min: 78 kV, BIL: 125 kV, Corona: 19 kV, 200 A, Bulk pack 25

General specifications

Product Name
Eaton Cooper Power series loadbreak bushing insert
Catalog Number
LBI225
UPC
194006006477
Product Height
8.5 in
Product Weight
1.4 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEEE Std 386

Especificaciones adicionales

Packaging
Bulk pack 25

Descripción

Material
EPDM rubber
Type
Loadbreak bushing insert

Capacidades eléctricas

AC 1 minute voltage withstand
40 kV
Basic impulse level
125 kV
Current rating
200 A
Maximum rating phase-to-ground
15.2 kV
Corona voltage level - min
19 kV
Standard voltage class
25 kV

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Tel: +52 33 3770 3670

Email: Ventaspowersystems@Eaton.com