Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LNR1

Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner, Polypropylene, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner
Catalog Number
LNR1
UPC
782274705323
Product Length/Depth
1.19 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.006 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Polypropylene
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.