Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LNR4

Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner, Polypropylene, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner
Catalog Number
LNR4
UPC
782274705354
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Polypropylene
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.