Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LNR9

Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner, Polypropylene, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner
Catalog Number
LNR9
UPC
782274705415
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
4.06 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
0.14 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Polypropylene
Trade size
3-1/2"

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.