Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LR125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LR shape, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LR125M
UPC
782274756066
Product Length/Depth
8.12 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
3.32 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
LR
Trade size
1-1/4"
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.