Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LR17 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LR shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LR17 SA
UPC
782274527611
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.4 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1/2"
Shape
LR

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.