Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LT100S

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT100S
UPC
662277061490
Product Length/Depth
2.94 in
Product Height
1.81 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
cUL standard C22.2 No. 18F
UL514B
UL467

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.