Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LT12545G

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, 45° angle, Aluminum ground lug, Non-insulated, #4-14 AWG lug size, Malleable iron, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT12545G
UPC
784564260246
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.9 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
45° angle
Material
Malleable iron
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/4"
Ground lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.