Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LT150NM

Eaton Crouse-Hinds series non-metallic liquidtight connector, Gray, FMC, Straight, Nylon, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series non-metallic liquidtight connector
Catalog Number
LT150NM
UPC
662277032230
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
2.67 in
Product Width
2.67 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Color
Gray
Trade size
1-1/2"
Material
Nylon

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.