Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LT150S

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT150S
UPC
662277074094
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
2.28 in
Product Width
2.28 in
Product Weight
0.57 lb
Certifications
UL467
cUL standard C22.2 No. 18F
UL514B

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.