Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LT20045G

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, 45° angle, Aluminum ground lug, Non-insulated, #4-14 AWG lug size, Malleable iron, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT20045G
UPC
784564260260
Product Length/Depth
4.44 in
Product Height
4.44 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.79 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
45° angle
Material
Malleable iron
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Ground lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.