Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LT50NM

Eaton Crouse-Hinds series non-metallic liquidtight connector, Gray, FMC, Straight, Nylon, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series non-metallic liquidtight connector
Catalog Number
LT50NM
UPC
662277003537
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.4 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.05 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Color
Gray
Trade size
1/2"
Material
Nylon

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.