Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LTB7590

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LTB7590
UPC
784564910752
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
2.125 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.44 lb
Certifications
cUL standard C22.2 No. 18F
UL514B
UL467

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Material
Malleable iron
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.