Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

LTCOND75NM100

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit, 100 ft, Gray, 0.820-0.840" I.D., 1.030-1.050" O.D., PVC, 80°C dry, 60°C wet, 3/4" trade size, Type B

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit
Catalog Number
LTCOND75NM100
UPC
662277031837
Product Weight
19.25 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Temperature rating
80°C dry, 60°C wet
Color
Gray
Trade size
3/4"
Coil/reel size
100 ft
Type
B
Material
PVC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.