Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LTQ38

Eaton Crouse-Hinds series LiQuik LTQ liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LiQuik LTQ liquidtight connector
Catalog Number
LTQ38
UPC
662277000116
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.18 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Malleable iron
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/8"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.