Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LTR100

Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling, Liquidtight to rigid/IMC (threaded), Rigid/IMC, Malleable iron, Combination type, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling
Catalog Number
LTR100
UPC
784564320186
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.59 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Combination
Combination type
Liquidtight to rigid/IMC (threaded)
Material
Malleable iron
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.