Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LW3630F

Eaton Series C molded case circuit breaker frame, L-frame, LW, Frame only, Interchangeable thermal-magnetic trip type, Three-pole, 630A, 690 Vac, 250 Vdc, 45 kAIC at 415 Vac, World

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Series C molded case circuit breaker frame
Catalog Number
LW3630F
UPC
786679561744
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
8.25 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
IEC Rated

Especificaciones del producto

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T207
Circuit breaker type
LW
Circuit breaker frame type
Frame only
Frame
L
Class
World
Interrupt rating
45 kAIC at 415 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Frame only

Exportar especificación del producto

Folletos

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.