Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LWC3630

Eaton Series C complete molded case circuit breaker, L-frame, LWC, Complete breaker, Interchangeable thermal-magnetic trip type, Three-pole, 630A, 690 Vac, 250 Vdc, 100 kAIC at 415 Vac, Line and load, World

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Series C complete molded case circuit breaker
Catalog Number
LWC3630
UPC
786679055991
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
8.25 in
Product Width
8.25 in
Product Weight
16 lb
Certifications
IEC Rated

Especificaciones del producto

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T207
Circuit breaker type
LWC
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Line and load
Frame
L
Class
World
Interrupt rating
100 kAIC at 415 Vac
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Folletos

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.