Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

M22-A

Eaton M22 pushbutton mounting adapter, 22.5 mm, Button: Black, IP20, M22 Modular Pushbutton contact block Mounting Adapter

Especificaciones generales

Product Name
Eaton M22 pushbutton mounting adapter
Catalog Number
M22-A
UPC
786685283098
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.1 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
CE Marked
Bureau Veritas
GoST-R
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified

Especificaciones del producto

Type
Mounting Adapter
Button color
Black
Series
M22
Mounting method
Adapted
Environmental rating
IP20
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.