Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

M22-A4

Eaton M22 pushbutton mounting adapter, M22 Modular Pushbutton contact block Mounting Adapter, 22.5 mm, Button: Black, IP20

Especificaciones generales

Product Name
Eaton M22 pushbutton mounting adapter
Catalog Number
M22-A4
UPC
786685283104
Product Length/Depth
0.3 in
Product Height
1.77 in
Product Width
1.73 in
Product Weight
0.009 lb
Compliances
Bureau Veritas
GoST-R
CE Marked
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
For use with four-way pushbuttons, joysticks and four-position selector switches only.

Especificaciones del producto

Special features
Four-position
Type
M22
Button color
Black
Series
M22
Environmental rating
IP20
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.