Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

M22-CK11

Eaton M22 pushbutton contact block, M22 contact block, 22.5 mm, Front, Spring-cage, Button: Black, NO-NC, IP65

General specifications

Product Name
Eaton M22 pushbutton contact block
Catalog Number
M22-CK11
UPC
786685278117
Product Length/Depth
1.03 in
Product Height
1.54 in
Product Width
1.18 in
Product Weight
0.085 lb
Compliances
GoST-R
CE Marked
Bureau Veritas
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
All NC contact blocks are positively driven contact. Not stackable.

Especificaciones del producto

Special features
NC contact blocks are positively driven
Type
Contact Block
Button color
Black
Actuator
Front, spring-cage
Contact configuration
NO-NC
Series
M22
Environmental rating
IP65
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.