Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

M22-E6

Eaton M22 pushbutton mounting plate, M22 Modular Pushbutton Aluminum Flush Mounting Plate, 22.5 mm, Button: Anodized, IP66, NEMA 4X, 13

General specifications

Product Name
Eaton M22 pushbutton mounting plate
Catalog Number
M22-E6
UPC
786685276557
Product Length/Depth
72 in
Product Height
237 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.425 lb
Compliances
GoST-R
CE Marked
Bureau Veritas
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified

Especificaciones del producto

Type
Six Holes
Series
M22
Color
Anodized
Environmental rating
IP40
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.