Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

M22-PVT-K01

Eaton M22 Twist-To-Release Emergency Stop, Complete Device, Knob, Maintained, Non-illuminated, Bezel: Silver, Button: Red, 1NC, IP67, IP69K, NEMA 4X, 13, 22.5 mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-PVT-K01
UPC
786685271927
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked
GoST-R
Bureau Veritas
CSA
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
CSA
Catalog Notes
Positively driven contact blocks.

Especificaciones del producto

Type
Emergency Stop
Bezel
Silver
Actuator function
Maintained
Button color
Red
Actuator
Knob, twist-to-release
Contact configuration
1 NC
Illumination
Non-illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.