Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

M22-PVT-K02

Eaton M22 modular pushbutton, E-stop twist-release 2NC*

Especificaciones generales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-PVT-K02
UPC
786685271934
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
GoST-R
Bureau Veritas
CE Marked
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Positively driven contact blocks.

Especificaciones del producto

Type
Emergency Stop
Bezel
Silver
Actuator function
Maintained
Button color
Red
Actuator
Knob, twist-to-release
Contact configuration
1 NO-2 NC
Illumination
Non-illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.