Descargar documento () de 20
We make what matters work*

M22-SWD-LED-R

Eaton SmartWire-DT Intelligent wiring system control station element, Element enclosure PCB 2

General specifications

Product Name
Eaton SmartWire-DT Intelligent wiring system control station element
Catalog Number
M22-SWD-LED-R
UPC
786685879543
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.02 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
SmartWire-DT Intelligent wiring system control station element

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.