Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MDLB3800

Eaton Series C complete molded case circuit breaker, MDL-frame, MDLB, Complete breaker, Fixed thermal

General specifications

Product Name
Eaton Series C complete molded case circuit breaker
Catalog Number
MDLB3800
UPC
782114586327
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
800 A
Trip Type
T186
Circuit breaker type
MDLB
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Series C
Frame
MDL
Interrupt rating
65 kAIC at 240 Vac
50 kAIC at 480 Vac
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Folletos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.