Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MHUB1

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB1
UPC
784564002853
Product Length/Depth
1.53 in
Product Height
1.45 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.18 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.