Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MHUB4

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB4
UPC
784564002884
Product Length/Depth
2.62 in
Product Height
2.02 in
Product Width
2.32 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL514B
RoHS compliant
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.