Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

MMX-COM-PC

Eaton M-Max Copy/Paste Module, Accessories, M-Max, Copy/paste module

Especificaciones generales

Product Name
Eaton M-Max copy/paste module
Catalog Number
MMX-COM-PC
UPC
786685268972
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
3 in
Product Width
6.5 in
Product Weight
1.05 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Module is plugged onto the front of the drive, No PC required

Especificaciones del producto

Series
M-Max

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.