Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Será descontinuado

MMX32AA7D0N0-0

Eaton M-Max Series sensorless vector adjustable frequency drive, Three-phase in, three-phase out, 7.0A, 2.0HP, 230V input and output voltage, FS2, W/O EMC

General specifications

Product Name
Eaton M-Max Series sensorless vector adjustable frequency drive
Catalog Number
MMX32AA7D0N0-0
UPC
786685268750
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.5 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
C-Tick Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
7A
Horsepower
2 hp
Phase
Three-phase in, three-phase out
Input voltage
230 V
Output voltage - max
230 V
Output voltage - min
230 V

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.