Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MP3002

Eaton, MPrelay, Motor,, 5A, 120Vac, 5A nominal input, drawout case with IPONI

Especificaciones generales

Product Name
Eaton MPrelay
Catalog Number
MP3002
UPC
782114397787
Product Length/Depth
13.25 in
Product Height
9 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
5.75 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Application
Motor
Type
MP relay
Phase current
5A
Voltage sensing inputs
0
Current sensing inputs
1
Analog outputs
1
Power supply range
120Vac

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.