Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MSRA

Eaton Magnum spring release, 110-127 Vac/dc, 50/60 Hz, Universal frame

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Magnum spring release
Catalog Number
MSRA
UPC
786685269429
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
1.16 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Voltage rating
110-127 Vac/dc
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Spring release
Series
Magnum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.