Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MSRC

Eaton Magnum spring release, Magnum, Universal, 24-48 Vdc, 50-60 Hz, MSRC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Magnum spring release
Catalog Number
MSRC
UPC
786685283722
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
1.15 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Voltage rating
24-48 Vdc
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Spring release
Series
Magnum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.