Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MST3

Eaton Magnum shunt trip, Magnum, Universal, 24-48 Vdc, 50-60 Hz, MST3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Magnum shunt trip
Catalog Number
MST3
UPC
782113890678
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
1.35 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Voltage rating
24-48 Vdc
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Shunt trip
Series
Magnum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.