Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

N2PL10 J6 LED

Eaton Crouse-Hinds series N2S/N2SC pilot light, Amber, 3W, LED pilot light, 120V, N2S and N2SC control stations

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N2S/N2SC pilot light
Catalog Number
N2PL10 J6 LED
UPC
782274893464
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
2 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.35 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
7
4X
12
3

Especificaciones del producto

Voltage rating
120 V
Color
Amber
Lamp wattage
3W
Special features
LED pilot light
Used with
N2S and N2SC control stations

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.