Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

N2SW11211

Eaton Crouse-Hinds series N2S selector switch, Two position, two circuit, Through feed

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N2S selector switch
Catalog Number
N2SW11211
UPC
782274802909
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
8.375 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.35 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12

Especificaciones del producto

Style
Through feed
Normal position
Two position, two circuit

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.