Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NCDC34

Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure, 4, Must be used with MSR1 or MSR2 suffix, Through feed, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure
Catalog Number
NCDC34
UPC
782274592497
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
11.75 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
4.04 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12

Especificaciones del producto

Number of circuits
4
Style
Through feed
Trade size
1"
Special features
Must be used with MSR1 or MSR2 suffix

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.