Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NCGS237

Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip, Hole cable diameter: 7 mm, Nylon, 3 holes, 3/4", #12 AWG, #10 AWG, 1000V PV cable

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip
Catalog Number
NCGS237
UPC
662277054546
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Especificaciones del producto

Trade size
3/4"
Material
Nylon
Number of holes
Three-hole
Hole cable diameter
7 mm
Wire type
1000V PV cable
Wire size
#12 AWG
#10 AWG

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.