Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NCGS521

Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip, Hole cable diameter: 5 mm, Nylon, 21 holes, 1-1/2", #12 AWG, #10 AWG, USE-2

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip
Catalog Number
NCGS521
UPC
662277077354
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
2.48 in
Product Width
2.73 in
Product Weight
0.42 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Especificaciones del producto

Trade size
1-1/2"
Material
Nylon
Number of holes
Twenty one-hole
Hole cable diameter
5 mm
Wire type
USE-2
Wire size
#12 AWG
#10 AWG

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.