Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NPL1501200

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 1-1/2" x 12", Galvanized

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL1501200
UPC
662277039840
Product Weight
2.4 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1-1/2" x 12"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.