Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NXTPS3826200

Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure, 400A, 38" x 26" x 20" enclosure size, 316 mm horizontal fixing center, 250 mm vertical fixing center, With hinge, Painted mild steel, 0 gland plates, 690 Vac/Vdc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure
Catalog Number
NXTPS3826200
EAN
3066227675625
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
380 mm
Product Width
205 mm
Product Weight
7.76 kg

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
3S
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Painted mild steel
Enclosure size
38" x 26" x 20"
Number of gland plates
0
Hinge
With hinge

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.