Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NXTPS4538201

Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure, 400A, 45" x 38" x 20" enclosure size, 407 mm horizontal fixing center, 305 mm vertical fixing center, With hinge, Painted mild steel, 1 gland plate, 690 Vac/Vdc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure
Catalog Number
NXTPS4538201
EAN
3066227675613
Product Length/Depth
382 mm
Product Height
458 mm
Product Width
205 mm
Product Weight
11.85 kg

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 1
NEMA Rating
4
3S
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Painted mild steel
Enclosure size
45" x 38" x 20"
Number of gland plates
1
Hinge
With hinge

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.