Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

OELL1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, LL shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OELL1
UPC
782274552200
Product Length/Depth
4.81 in
Product Height
2.44 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
1.95 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
LL

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.