Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

OPTA9

Eaton SVX/SPX standard I/O Card, Standard I/O card, 6 DI, 1 DO, 2 Al, 1AO, 24 Vdc

General specifications

Product Name
Eaton SVX/SPX standard I/O card
Catalog Number
OPTA9
UPC
782116104499
Product Length/Depth
10 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
6 DI, 1 DO, 2 AI, 1AO, 1 +10 Vdc ref,2 ext +24 Vdc/EXT +24 Vdc. Allowed slot locations A. SVX ready pograms include Basic, Local/Remote, Standard, MSS, PID, Multi-P, PFC

Especificaciones del producto

Series
SVX/SPX

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.