Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

OPTC3

Eaton SVX/SPX PROFIBUS DP Communication Card, Five, SVX/SPX, Communication card, 9000X Series

Especificaciones generales

Product Name
Eaton SVX/SPX PROFIBUS DP communication card
Catalog Number
OPTC3
UPC
782116319749
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
For slots D,E

Especificaciones del producto

Used with
9000X drives
Special features
Used with 9000X Series
Type
Profibus DP
Number of pins
5

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.