Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDE26K0200TAAS

Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker, 200A, 50kA, 4p, screw terminal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Catalog Number
PDE26K0200TAAS
EAN
9008790969980
Product Length/Depth
201 mm
Product Height
89 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
2.268 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
IEC/EN 60947

Especificaciones del producto

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Circuit breaker frame type
PDE2
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
20000 operations
Utilization category
A
Mounting Method
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Complete device in housing
Fixed
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-20 °C
Rated current (Iu)
200 A
Max. rated operation voltage Ue AC
440
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP2X
Direction of incoming supply
Vertical and 90° in all directions
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Overvoltage category
III
Number of poles
Four-pole
Functions
System and cable protection
Type
Circuit breaker
Special features
Thermally and magnetically adjustable (calibrated at 40 °C)
Position of connection for main current circuit
Front side
Power loss
58 W
Release system
Thermomagnetic release
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1600 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1000 A
Number of operations per hour - max
120
Overload current setting (Ir) - max
200 A
Overload current setting (Ir) - min
160 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Standard terminals
Screw terminal
Rated impulse withstand voltage (Uimp) at auxiliary contacts
4000 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp) at main contacts
8000 V
Voltage rating (DC)
250 V
Rated insulation voltage (Ui)
800 V AC
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.