Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDE43K0800VAAS

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, IEC, Frame 4, Three Pole, 800A, 50/50kA 415V, 50C Cal T-M (Adj-Adj) TU, Screw Terminals

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Catalog Number
PDE43K0800VAAS
EAN
9008790973178
Product Length/Depth
406.4 mm
Product Height
103 mm
Product Width
209.6 mm
Product Weight
13.15 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

Especificaciones del producto

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Trip Type
T-M (Adj-Adj) TU
Circuit breaker frame type
PDE4
Terminals
Screw Terminals
Features
Protection unit
Frame
4
Class
Class A
Mounting Method
Fixed
Degree of protection
IP2X
Adjustment range undelayed short-circuit release - max
6400
Adjustment range undelayed short-circuit release - min
4000
Adjustment range undelayed short-circuit release (UoM)
A
Device construction
Complete device in housing
Overload release current setting (Max)
800
Overload release current setting (Min)
640
Overload release current setting (UoM)
A
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
50
Switch off technique
Thermomagnetic
Type of control element
Push button
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Voltage rating - max
440 V
Voltage rating - min
220 V
Power loss
291 W
Number of poles
Three-pole
Functions
System and cable protection
Type
Circuit breaker
Special features
Thermally and magnetically adjustable (calibrated at 50 °C)
Position of connection for main current circuit
Front side

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.